Schneider-Electric
 
PRA91020 image- myse
PRA91020
Pragma - lot de 6 bandes obturateur (2x13 mod./2x18 mod./2x24 mod.) - blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Pragma
Type de produit ou équipement Obturateur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Complémentaires
Installation du coffret Encastré
En saillie
Nombre de rangées horizontales 1
Nombre de modules de 18 mm par rangée 18
Nombre total de modules de 18 mm 18
Couleur Blanc (RAL 9001)
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,5 cm
Largeur de l'emballage 1 3,5 cm
Longueur de l'emballage 1 43,2 cm
Poids de l'emballage 1 311,0 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 50
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 40,0 cm
Longueur de l'emballage 2 60,0 cm
Poids de l'emballage 2 15,666 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois